The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • FN451E
    EAN
    3250610190555
    Conditionnement
    1 pièce

    Socle Quadro+ h100mm pour cellule l 700mm p 600mm FN451E

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Socle Quadro+ h100mm pour cellule l 700mm p 600mm

    FN451E

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Composants Panneau latéraux/arrière 1 produit(s) disponible(s)
    • Composants de tête et de socle 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Composants Panneau latéraux/arrière
    • Composants de tête et de socle
    • FN367E

      Panneau fixe latéral, quadro evo, 600x2100mm

      0,00 €  / *
    • FN430E

      Kit association Quadro+ pour superposer 2 socles long 10m h 100mm + kit visserie

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      100 mm
    • Largeur
      700 mm
    • Profondeur
      600 mm
    Equipement
    • Socle pour coffret de distribution
      Profil de renforcement de socle
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe I
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    Matière
    • Couleur
      Gris poussière
    • Matériau
      Acier

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH FN451E
    PDF
    Rapport RoHS FN451E
    PDF

    Documents

    • Image FN451E | Hager Afrique

      Image produit FN451E

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FN451E | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FN451E

      Socle Quadro+ h100mm pour cellule l 700mm p 600mm

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2024-12-04 | Hager Afrique

      Mode d'emploi International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group