The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
    • Systèmes d'équipement pour quadro4 et quadro5
    • FM498
    EAN
    3250612634989
    Conditionnement
    1 pièce
    • Systèmes d'équipement pour quadro4 et quadro5

    Plaque de montage, quadro5,pleine, 1650x750mm FM498

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Plaque de montage, quadro5,pleine, 1650x750mm

    FM498

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      1650 mm
    • Largeur
      734 mm
    • Profondeur
      2,50 mm
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Galvanisé

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    REACH declaration FM498
    PDF

    Documents

    • Image FM498 | Hager Afrique

      Image produit FM498

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FM498 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FM498

      Plaque de montage, quadro5,pleine, 1650x750mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC282PR - kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 800x200, horizontal, avec ou sans diff
      UC282PR
      kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 800x200, horizontal, avec ou sans diff
    • 2
      UC262PP - kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 600x200, horizontal, déconnectable
      UC262PP
      kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 600x200, horizontal, déconnectable
    • 3
      UC162XD - Kit 1xX160 vertical quadro evo 600x200
      UC162XD
      Kit 1xX160 vertical quadro evo 600x200
    • 4
      UC163PI - kit 2xBM Quadro.system H3+P160, vertical, pour interverrouillage
      UC163PI
      kit 2xBM Quadro.system H3+P160, vertical, pour interverrouillage
    • 5
      UC243EM - kit 3xMCB 92x92, quadro.system, 800x200 mm
      UC243EM
      kit 3xMCB 92x92, quadro.system, 800x200 mm

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group