The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
    • Coffrets et armoires étanches orion plus
    • FL731L
    EAN
    3250612519996
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets et armoires étanches orion plus
    • orion.tech
    • Voir plus

    Porte,orion tech,opaque,coffret métallique,1250x800x400mm,plaques de montage FL731L

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Porte,orion tech,opaque,coffret métallique,1250x800x400mm,plaques de montage

    FL731L

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour mise à la terre et protection directe 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires pour connectique basse tension
    • Accessoires pour mise à la terre et protection directe
    • FL85Z

      Pattes de fixation murale Orion plus + vis de fixation M6x12 métalliques

      0,00 €  / *
    • FL874A

      Kit connecteur Orion plus de liaison de terre connexion de masse coffrets tôle

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      1250 mm
    • Largeur
      800 mm
    • Profondeur
      400 mm
    • Epaisseur du matériau des parois latérales
      2 mm
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP65
    • Classe de protection
      Classe I
    • Type de verrouillage
      3 côtés 8 mm
    • Résistance aux chocs IK
      IK10
    Equipement
    • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
      2
    Installation, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Traitement
      Thermolaquage
    • Matériau
      Acier
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      630 A

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH FL731L
    PDF
    Hager Rapport RoHS FL731L
    PDF

    Documents

    • Image FL731L | Hager Afrique

      Image produit FL731L

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FL731L | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FL731L

      Porte,orion tech,opaque,coffret métallique,1250x800x400mm,plaques de montage

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      306,95 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FL871Z - Obturateur en bande orion plus lot 6 pièces de 4 modules en technopolymere col
      FL871Z
      Obturateur en bande orion plus lot 6 pièces de 4 modules en technopolymere col
    • 2
      FL715E - Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 800mm
      FL715E
      Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 800mm
    • 3
      FL714E - Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 600mm
      FL714E
      Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 600mm
    • 4
      FL713E - Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 500mm
      FL713E
      Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 500mm
    • 5
      FL712E - Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 400mm
      FL712E
      Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 400mm

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group