The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
  • Coffrets et armoires étanches orion plus
  • FL721L
  • Systèmes de distribution

Porte,orion tech,opaque,pour coffret métallique,700x500x250mm,plaques de montage FL721L

EAN
3250612510535
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Porte,orion tech,opaque,pour coffret métallique,700x500x250mm,plaques de montage

FL721L

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour mise à la terre et protection directe 1 produit(s) disponible(s)
  • Composants de tête et de socle 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Accessoires pour connectique basse tension
  • Accessoires pour mise à la terre et protection directe
  • Composants de tête et de socle
  • FL85Z

    Pattes de fixation murale Orion plus + vis de fixation M6x12 métalliques

    0,00 €  / *
  • FL874A

    Kit connecteur Orion plus de liaison de terre connexion de masse coffrets tôle

    0,00 €  / *
  • FL958A

    Socle Orion plus pour coffret FL120A h 150mm l 500mm p 250mm

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    700 mm
  • Largeur
    500 mm
  • Profondeur
    250 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1 mm
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Classe de protection
    Classe I
  • Type de verrouillage
    Serrure à barillet, Par clé
  • Résistance aux chocs IK
    IK10
Equipement
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
Installation, montage
  • Montage sur
    Montage mural
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
  • Traitement
    Thermolaquage
  • Matériau
    Acier
Couvercle, porte
  • Nombre de portes
    1
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    630 A

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
PDF
3,44 MB
Hager Rapport RoHS FL721L
PDF

Documents

  • Image FL721L | Hager Afrique

    Image produit FL721L

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2019-10-31 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FL871Z - Obturateur en bande orion plus lot 6 pièces de 4 modules en technopolymere col
    FL871Z
    Obturateur en bande orion plus lot 6 pièces de 4 modules en technopolymere col
  • 2
    FL715E - Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 800mm
    FL715E
    Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 800mm
  • 3
    FL714E - Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 600mm
    FL714E
    Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 600mm
  • 4
    FL713E - Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 500mm
    FL713E
    Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 500mm
  • 5
    FL712E - Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 400mm
    FL712E
    Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 400mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group