The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
    • Coffrets et armoires étanches orion plus
    • FL542A
    EAN
    3250610671894
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets et armoires étanches orion plus

    Porte,orion plus,interieur,metallique, pour coffret en tôle,300x250mm FL542A

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Porte,orion plus,interieur,metallique, pour coffret en tôle,300x250mm

    FL542A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      250 mm
    • Largeur
      200 mm
    • Profondeur
      20 mm
    Couvercle, porte
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    • Nombre de portes
      1
    • Type de porte
      Porte intérieure
    Matière
    • Code RAL
      7035
    • Couleur
      Gris clair
    • Couleur du produit
      Gris clair
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Galvanisé
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP65
    • Type de verrouillage
      Serrure double barre 3 mm
    Equipement
    • Nombre de clés
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH FL542A
    PDF

    Documents

    • Image FL542A | Hager Afrique

      Image produit FL542A

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FL542A | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FL542A

      Porte,orion plus,interieur,metallique, pour coffret en tôle,300x250mm

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FL871Z - Obturateur en bande orion plus lot 6 pièces de 4 modules en technopolymere col
      FL871Z
      Obturateur en bande orion plus lot 6 pièces de 4 modules en technopolymere col
    • 2
      FL715E - Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 800mm
      FL715E
      Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 800mm
    • 3
      FL714E - Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 600mm
      FL714E
      Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 600mm
    • 4
      FL713E - Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 500mm
      FL713E
      Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 500mm
    • 5
      FL712E - Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 400mm
      FL712E
      Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 400mm

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group