The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
    • Coffrets et armoires étanches orion plus
    • FL411B
    EAN
    3250610672846
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets et armoires étanches orion plus

    Porte,orion plus,vitrée,750x1000mm FL411B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Porte,orion plus,vitrée,750x1000mm

    FL411B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Insert de système de fermeture 1 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Insert de système de fermeture
    • système de verrouillage
    • FL98Z

      Serrure Orion plus avec 2 clés EK333 pour coffret H≥1150

      0,00 €  / *
    • FZ680

      Poignée, quadro 5, IP54, étanche, rotative

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • FL311B

      Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 850x1100x300mm

      0,00 €  / *
    • FL331B

      Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 900x1100x300mm

      0,00 €  / *
    • FL511B

      Armoire, orion plus, murale, single polyester, 850x1100x300mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      750 mm
    • Largeur
      1000 mm
    • Profondeur
      35 mm
    Couvercle, porte
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Oui
    • Nombre de portes
      2
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    Matière
    • Code RAL
      7035
    • Couleur
      Gris clair
    • Couleur du produit
      Gris clair
    • Matériau
      Plastique
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe II
    • Classe de protection (IP)
      IP65
    • Type de verrouillage
      3 côtés 8 mm
    Equipement
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre de clés
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    Hager déclaration REACH FL411B
    PDF
    Hager Rapport RoHS FL411B
    PDF

    Documents

    • Image FL411B | Hager Afrique

      Image produit FL411B

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FL411B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FL411B

      Porte,orion plus,vitrée,750x1000mm

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FL331B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,900x1100x300mm
      FL331B
      Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 900x1100x300mm
    • 2
      FL325B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,850x600x300mm
      FL325B
      Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 850x600x300mm
    • 3
      FL326B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,900x850x300mm
      FL326B
      Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 900x850x300mm
    • 4
      FL330B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,600x1100x300mm
      FL330B
      Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 600x1100x300mm
    • 5
      FL322B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,1200x600x300mm
      FL322B
      Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 1200x600x300mm

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group