The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • FL363A
    EAN
    3250610671207
    Conditionnement
    1 pièce

    Système de kit MCB, Orion.Plus, H150 W500 mm FL363A

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Système de kit MCB, Orion.Plus, H150 W500 mm

    FL363A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      150 mm
    • Largeur
      500 mm
    Equipement
    • Nombre de rangées
      1
    Capacité
    • Nombre de modules
      22
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP30
    • Classe de protection
      Classe I
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Code RAL
      7035
    • Couleur du produit
      Gris clair
    Usage interne uniquement
    • Nombre d'échelons de 75 mm de hauteur par tableau de distribution
      2

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration FL363A
    PDF
    Hager Rapport RoHS FL363A
    PDF

    Documents

    • Image FL363A | Hager Afrique

      Image produit FL363A

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FL363A | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FL363A

      Système de kit MCB, Orion.Plus, H150 W500 mm

      PDF
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group