The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • FK103
    EAN
    3250612510801
    Conditionnement
    1 pièce

    Porte,FK,opaque, coffret metallique,1600x600x400mm, plaque de montage frontale FK103

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Porte,FK,opaque, coffret metallique,1600x600x400mm, plaque de montage frontale

    FK103

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires de transport 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Insert de système de fermeture 2 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires de transport
    • Accessoires de montage
    • Insert de système de fermeture
    • système de verrouillage
    • FM653

      Jeu de 2 anneaux de levage Quadro5 pour transport maxi 250kgs

      0,00 €  / *
    • FM635

      Kit d'association horizontale pour coffrets et armoires Quadro5

      0,00 €  / *
    • FZ517

      Insert pour serrure carré 8X8 mm Quadro+ Quadro 5

      0,00 €  / *
    • FL98Z

      Serrure Orion plus avec 2 clés EK333 pour coffret H≥1150

      0,00 €  / *
    • FZ680

      Poignée, quadro 5, IP54, étanche, rotative

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      1600 mm
    • Largeur
      600 mm
    • Profondeur
      400 mm
    • Epaisseur du matériau des parois latérales
      1,20 mm
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP65
    • Classe de protection
      Classe I
    • Type de verrouillage
      Par clé
    • Résistance aux chocs IK
      IK10
    Equipement
    • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
      2
    Installation, montage
    • Montage sur
      Fixation au sol
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Traitement
      Thermolaquage
    • Matériau
      Métal
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte simple

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH FK103
    PDF
    Hager Rapport RoHS FK103
    PDF

    Documents

    • Image FK103 | Hager Afrique

      Image produit FK103

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FK103 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FK103

      Porte,FK,opaque, coffret metallique,1600x600x400mm, plaque de montage frontale

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2019-10-31 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2019-10-31

      PDF
      707,52 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group