The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Contacteur de puissance
    • Contacteur de puissance
    • EW038_J
    EAN
    3250612277339
    Conditionnement
    1 pièce
    • Contacteur de puissance

    Contacteur industriel 38A-AC3 / bobine 230V 50Hz EW038_J

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Contacteur industriel 38A-AC3 / bobine 230V 50Hz

    EW038_J

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Type de pôles
      3P
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      440 - 440 V
    • Tension circuit de commande en CA
      230 - 230 V
    • Tension circuit de commande en CC
      0 - 0 V
    • Tension assignée d'isolement
      1000 V
    Courant électrique
    • Courant assigné d'emploi Ie sous 3P 220 - 230 V AC3 selon IEC 60947-4
      39 A
    • Courant assigné d'emploi en AC3
      38 A
    • Courant assigné d'emploi Ie sous 3P 380 - 400 V AC AC3 selon IEC 60947-4
      38 A
    Dimensions
    • Profondeur
      112 mm
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Puissance
    • Puissance d'emploi pour 3P sous 220 - 230 V AC AC3 selon IEC 60947-4
      11 kW
    Endurance
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      5000000
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      500000
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    Raccordement
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      4 - 16 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      4 - 16 mm²
    Equipement
    • Nombre contact auxiliaire à fermeture
      1
    • Nombre contact auxiliaire à ouverture
      1
    • Nombre de contacts NO
      3
    • Nombre de contacts NC
      0
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 55 °C
    • Température de stockage/transport
      -40 - 80 °C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH EW038_J
    PDF
    Hager Rapport RoHS EW038_J
    PDF

    Documents

    • Image EW038_J | Hager Afrique

      Image produit EW038_J

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EW038_J | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit EW038_J

      Contacteur industriel 38A-AC3 / bobine 230V 50Hz

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      307,68 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EW032_J - Contacteur industriel 32A-AC3 / bobine 230V 50Hz
      EW032_J
      Contacteur industriel 32A-AC3 / bobine 230V 50Hz
    • 2
      EW090_C - Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 220V AC 50-60Hz
      EW090_C
      Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 220V AC 50-60Hz
    • 3
      EW090_L - Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 400V AC 50Hz
      EW090_L
      Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 400V AC 50Hz
    • 4
      EW025_C - Contacteur industriel 26A-AC3 / bobine 220V 50-60Hz
      EW025_C
      Contacteur industriel 26A-AC3 / bobine 220V 50-60Hz
    • 5
      EW090_F - Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 48V DC
      EW090_F
      Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 48V DC

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group