The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Mesure et surveillance de l'énergie
    • Relais de contrôle
    • EUM200
    EAN
    3250615600554
    Conditionnement
    1 pièce
    • Relais et délesteurs
    • Relais de contrôle
    • Relais de contrôle
    • Voir plus

    Relais de contrôle tension et phase 1P+N/3P(N) 2 contacts inverseurs EUM200

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Relais de contrôle tension et phase 1P+N/3P(N) 2 contacts inverseurs

    EUM200

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25 - 55 °C
    • Température de stockage/transport
      -25 - 70 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      1.5 - 2.5 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      2.5 - 4 mm²
    Alimentation électrique
    • Tension d'alimentation
      3N, 400/230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Déclenchements
    • Temporisation off maximum admissible
      30 s
    Installation, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      1,20 W
    Dimensions
    • Hauteur
      87 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profondeur
      65 mm
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 400 V

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration EUM200
    PDF
    RoHS report EUM200
    PDF
    Document PEP en-GB 2022-12-08
    PDF
    370,28 kB

    Documents

    • Image EUM200 | Hager Afrique

      Image produit EUM200

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EUM200 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit EUM200

      Relais de contrôle tension et phase 1P+N/3P(N) 2 contacts inverseurs

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-05-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2023-05-15

      PDF
      270,39 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-05-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2023-05-15

      PDF
      315,49 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EUP100 - Relais de contrôle phase 3P(N) 1 contact inverseur
      EUP100
      Relais de contrôle phase 3P(N) 1 contact inverseur
    • 2
      EUM100 - Relais de contrôle tension et phase 1P+N/3P(N) 1 contact inverseur
      EUM100
      Relais de contrôle tension et phase 1P+N/3P(N) 1 contact inverseur
    • 3
      EUU100 - Relais de contrôle sous-tension 1P+N/3P+N 1 contact inverseur
      EUU100
      Relais de contrôle sous-tension 1P+N/3P+N 1 contact inverseur
    • 4
      EUD100 - Relais de contrôle temporisé tension et phase 1P+N/3P(N) 1 contact inverseur
      EUD100
      Relais de contrôle temporisé tension et phase 1P+N/3P(N) 1 contact inverseur
    • 5
      EUC100 - Relais de contrôle courant 1P+N 1 contact inverseur
      EUC100
      Relais de contrôle courant 1P+N 1 contact inverseur

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group