The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Puissance, commande et signalisation
    • Relais et délesteurs
    • ESD425SDC
    EAN
    3250612230631
    Conditionnement
    1 pièce
    • Relais et délesteurs

    Contacteur silencieux 25A, 4F, 24VDC ESD425SDC

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Contacteur silencieux 25A, 4F, 24VDC

    ESD425SDC

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Type de contacts
      4NO
    • Section de raccordement en câble souple
      1 - 6 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1 - 10 mm²
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      25 A
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Tension
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension assignée d'isolement
      440 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      400 - 400 V
    • Tension circuit de commande en CA
      0 - 0 V
    • Tension circuit de commande en CC
      24 - 24 V
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 - 50 °C
    • Température de stockage/transport
      -40 - 80 °C
    Usage
    • Catégorie d'emploi
      AC-7a/AC-7b
    Endurance
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      100000
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      30000
    Textes
    • Conseil de sécurité
      Les contacteurs Humfree ne sont pas adaptés aux cas d'utilisation intensive (alimentés 24h/24 et 7j/7) dans ces cas, des contacteurs industriels doivent être utilisés.
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      8,80 W
    • Consommation à l'appel
      2,80 VA
    Dimensions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      35,75 mm
    • Profondeur
      60 mm
    Equipement
    • Nombre de contacts NO
      4
    • Nombre de contacts NC
      0
    • Avec interrupteur pour commutation manuelle
      Non
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      1,20 - 1,20 Nm
    Fonctions
    • Sans ronflement/bourdonnement
      Oui
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    Déclaration REACH ESD425SDC
    PDF
    Rapport RoHS ESD425SDC
    PDF

    Documents

    • Image ESD425SDC | Hager Afrique

      Image produit ESD425SDC

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ESD425SDC | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit ESD425SDC

      Contacteur silencieux 25A, 4F, 24VDC

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-09-23

      PDF
      385,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      268,16 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ERC225S - Contacteur Silencieux à commande manuelle 25A, 2F, 230V
      ERC225S
      Contacteur Silencieux à commande manuelle 25A, 2F, 230V
    • 2
      ERC226 - Contacteur à commande manuelle 25A, 2O, 230V
      ERC226
      Contacteur à commande manuelle 25A, 2O, 230V
    • 3
      ESD227 - Contacteur 25A, 1F+1O, 24V
      ESD227
      Contacteur 25A, 1F+1O, 24V
    • 4
      ESD463 - Contacteur 63A, 4F, 24VAC
      ESD463
      Contacteur 63A, 4F, 24VAC
    • 5
      ESC428 - Contacteur 25A, 3F+1O, 230V
      ESC428
      Contacteur 25A, 3F+1O, 230V

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group