The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • ERL263S
    EAN
    3250612400362
    Conditionnement
    1 pièce

    Contacteur Silencieux à commande manuelle 63A, 2F, 12V ERL263S

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Contacteur Silencieux à commande manuelle 63A, 2F, 12V

    ERL263S

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution
    • ESC080

      Contact auxiliaire 6A, 1F+1O

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Type de contacts
      2NO
    • Nombre de contacts
      2
    • Section de raccordement en câble souple
      1.5 - 16 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1.5 - 25 mm²
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Capacité
    • Nombre de modules
      3
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Tension
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension assignée d'isolement
      440 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      400 - 400 V
    • Tension circuit de commande en CA
      12 - 12 V
    • Tension circuit de commande en CC
      12 - 12 V
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 - 50 °C
    • Température de stockage/transport
      -40 - 80 °C
    Usage
    • Catégorie d'emploi
      AC-7a/AC-7b
    Endurance
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      100000
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      30000
    Textes
    • Conseil de sécurité
      Les contacteurs Humfree ne sont pas adaptés aux cas d'utilisation intensive (alimentés 24h/24 et 7j/7) dans ces cas, des contacteurs industriels doivent être utilisés.
    Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      14,50 W
    • Consommation à l'appel
      5,20 VA
    Dimensions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      54 mm
    • Profondeur
      60 mm
    Equipement
    • Nombre de contacts NO
      2
    • Nombre de contacts NC
      0
    • Avec interrupteur pour commutation manuelle
      Oui
    Architecture
    • Nombre de pôles
      2

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ERL263S
    PDF
    Hager Rapport RoHS ERL263S
    PDF

    Documents

    • Image ERL263S | Hager Afrique

      Image produit ERL263S

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ERL263S | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit ERL263S

      Contacteur Silencieux à commande manuelle 63A, 2F, 12V

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group