The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillages modulaires
  • Puissance, commande et signalisation
  • Relais et délesteurs
  • ERD425S
  • Appareillages modulaires

Contacteur Silencieux à commande manuelle 25A, 4F, 24V ERD425S

EAN
3250612400140
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Contacteur Silencieux à commande manuelle 25A, 4F, 24V

ERD425S

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution 1 produit(s) disponible(s)
  • Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution
  • Cache-borne
  • ESC080

    Contact auxiliaire 6A, 1F+1O

    0,00 €  / *
  • ESC002

    Capot de plombage contacteur modulaire 2M

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Type de contacts
    4NO
  • Nombre de contacts
    4
  • Section de raccordement en câble souple
    1 - 6 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1 - 10 mm²
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    25 A
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Tension
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
  • Tension assignée d'isolement
    440 V
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 - 400 V
  • Tension circuit de commande en CA
    24 - 24 V
  • Tension circuit de commande en CC
    0 - 0 V
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10 - 50 °C
  • Température de stockage/transport
    -40 - 80 °C
Usage
  • Catégorie d'emploi
    AC-7a/AC-7b
Endurance
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    100000
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    30000
Textes
  • Conseil de sécurité
    Les contacteurs silencieux ne sont pas adaptés à une utilisation intensive (alimentation 24/7). Pour ces cas, des contacteurs industriels doivent être utilisés.
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    8,80 W
  • Consommation à l'appel
    2,80 VA
Dimensions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    35,75 mm
  • Profondeur
    60 mm
Equipement
  • Nombre de contacts NO
    4
  • Nombre de contacts NC
    0
  • Avec interrupteur pour commutation manuelle
    Oui
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,20 - 1,20 Nm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-07-24
PDF
3,90 MB
Hager Rapport RoHS ERD425S
PDF

Documents

  • Image ERD425S | Hager Afrique

    Image produit ERD425S

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-09-23

    PDF
    385,80 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ERL418SDC - Relais de commande silencieux 16A, 2F+2O, 12VDC
    ERL418SDC
    Relais de commande silencieux 16A, 2F+2O, 12VDC
  • 2
    ERL418 - Relais de commande 16A, 2F+2O, 12V
    ERL418
    Relais de commande 16A, 2F+2O, 12V
  • 3
    ERL218 - Relais de commande 16A, 1F+1O, 12V
    ERL218
    Relais de commande 16A, 1F+1O, 12V
  • 4
    ERD418 - Relais de commande 16A, 2F+2O, 24V
    ERD418
    Relais de commande 16A, 2F+2O, 24V
  • 5
    ERD218 - Relais de commande 16A, 1F+1O, 24V
    ERD218
    Relais de commande 16A, 1F+1O, 24V

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group