The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Puissance, commande et signalisation
    • Télérupteurs et auxiliaires
    • EPS450B
    EAN
    3250612364268
    Conditionnement
    1 pièce
    • Télérupteurs et auxiliaires
    • Minuteries et Relais temporisés
    • Voir plus

    Télérupteur minuterie 1F 230V SanVis EPS450B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Télérupteur minuterie 1F 230V SanVis

    EPS450B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      16 A
    • Courant de repos
      100 mA
    • Courant assigné d'emploi en AC1
      16 A
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Raccordement
    • Type de contacts
      1NO
    • Section de raccordement en câble souple
      1.5 - 2.5 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1.5 - 2.5 mm²
    • Nombre de contacts
      1
    Tension
    • Tension circuit de commande en CA
      230 - 230 V
    • Tension circuit de commande en CC
      0 - 0 V
    • Tension de commande 2
      10 - 26 V
    • Tension de commande 1
      230 - 230 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 60 °C
    • Température de stockage/transport
      -10 - 50 °C
    Connectivité
    • Type de raccordement
      QuickConnect
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      1,20 W
    • Consommation à l'appel
      5 VA
    Dimensions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      18 mm
    • Profondeur
      60 mm
    Éclairage
    • Charge max. de lampe fluorescente
      1000 VA
    • Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle
      300 VA
    Equipement
    • Nombre de contacts NO
      1
    • Nombre de contacts NC
      0
    Réglages
    • Temporisé
      5 Min - 1 h
    Textes
    • Type de commutation
      Contact normalement ouvert
    • Type de raccordement
      Avec bornes enfichables QuickConnect
    • Mode d'installation
      Pour un montage sur rail DIN

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH EPS450B
    PDF
    Rapport RoHS EPS450B
    PDF

    Documents

    • Image EPS450B | Hager Afrique

      Image produit EPS450B

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EPS450B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit EPS450B

      Télérupteur minuterie 1F 230V SanVis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity for Remote switch | Hager Afrique

      Declaration of conformity for Remote switch

      Déclaration de conformité International 2019-10-24

      PDF
      107,23 kB
      Image Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V | Hager Afrique

      Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V

      Déclaration de conformité International 2022-03-04

      PDF
      134,78 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EPS450B - Télérupteur minuterie 1F 230V SanVis
      EPS450B
      Télérupteur minuterie 1F 230V SanVis
    • 2
      EZD100 - Relais temporisé à la mise sous tension 24-240V AC/DC
      EZD100
      Relais temporisé à la mise sous tension 24-240V AC/DC
    • 3
      EZL100 - Relais temporisé testeur d'éclairage d'urgence 230V AC
      EZL100
      Relais temporisé testeur d'éclairage d'urgence 230V AC
    • 4
      EZM100 - Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC
      EZM100
      Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC
    • 5
      EZF100 - Relais temporisé à la mise hors tension avec contact d'entrée 24-240V AC/DC
      EZF100
      Relais temporisé à la mise hors tension avec contact d'entrée 24-240V AC/DC

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group