The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Détecteurs intérieurs et extérieurs
    • Détecteurs intérieurs
    • EED503
    EAN
    3250612256174
    Conditionnement
    1 pièce
    • Détecteurs intérieurs

    Détecteur de présence mouvement DALI2 360° semi-encastré capteur Ø20m EED503

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Détecteur de présence mouvement DALI2 360° semi-encastré capteur Ø20m

    EED503

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Détection
    • Angle de détection
      360 - 360
    • Type de capteur
      Détecteur de présence
    • Angle de détection horizontal
      360 - 360
    Réglages
    • Temporisation au déclenchement
      0
    • Temporisation à l'enclenchement
      0
    Éclairage
    • Puissance de lampe LED
      0
    • Sensibilité de la photocellule
      5 - 2000 lx
    Raccordement
    • Type de connexion / prise
      Borne de connexion
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    Dimensions
    • Profondeur de montage
      82 mm
    • Hauteur d'installation
      2,50 - 2,50 m
    • Diamètre
      85 mm
    • Diamètre d'installation
      68 mm
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Matériau
      Plastique
    • Finition
      Brillant
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP41
    Equipement
    • Charge C
      Non
    Installation, montage
    • Montage sur
      Encastré
    • Montage au plafond possible
      Oui
    Alimentation électrique
    • Tension d'alimentation
      230 V
    Distance de portée
    • Portée max. frontale
      5 m
    • Largeur de portée max.
      10 m

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    Déclaration REACH EED503
    PDF
    Rapport RoHS EED503
    PDF

    Documents

    • Image EED503 | Hager Afrique

      Image produit EED503

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EED503 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit EED503

      Détecteur de présence mouvement DALI2 360° semi-encastré capteur Ø20m

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, it-IT 2022-06-22 | Hager Afrique

      Guide d'installation en-GB, it-IT 2022-06-22

      PDF
      2,69 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-01-18

      PDF
      115,43 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-01-18

      PDF
      109,42 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EER513 - Détecteur de présence mouvement 360° saillie avec contact à fermeture Ø20m
      EER513
      Détecteur de présence mouvement 360° saillie avec contact à fermeture Ø20m
    • 2
      EER518 - Détecteur de mouvement hall 360° saillie avec contact à fermeture détection 8m
      EER518
      Détecteur de mouvement hall 360° saillie avec contact à fermeture détection 8m
    • 3
      EER503 - Détecteur de présence mouvement 360° semi-encastré avec contact à fermeture Ø20m
      EER503
      Détecteur de présence mouvement 360° semi-encastré avec contact à fermeture Ø20m
    • 4
      EED515 - Détecteur de mouvement DALI2 Corridor 360° saillie 5x20m
      EED515
      Détecteur de mouvement DALI2 Corridor 360° saillie 5x20m
    • 5
      EED518 - Détecteur de mouvement DALI2 hall d'entrée 360° saillie à niveau de détection 8m
      EED518
      Détecteur de mouvement DALI2 hall d'entrée 360° saillie à niveau de détection 8m

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group