The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Automatisme du bâtiment
  • Produits Interface Entrées
  • Détecteurs de mouvement et de présence KNX
  • EE806
  • Détecteurs de mouvement et de présence KNX

  • commandes à distance
  • Voir plus

Télécommande IR pour détecteurs confort EE85./86./87. EE806

EAN
3250612258062
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Télécommande IR pour détecteurs confort EE85./86./87.

EE806

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    10 mm
  • Largeur
    63 mm
Matière
  • Couleur
    Noir

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH EE806
PDF
Hager Rapport RoHS EE806
PDF

Documents

  • Image EE806 | Hager Afrique

    Image produit EE806

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit EE806 | Hager Afrique

    Hager Fiche technique du produit EE806

    Télécommande IR pour détecteurs confort EE85./86./87.

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité International 2024-01-18

    PDF
    107,51 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité International 2024-01-18

    PDF
    113,27 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    EE808 - Télécommande utilisateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX
    EE808
    Télécommande utilisateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX
  • 2
    EE807 - Télécommande installateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX
    EE807
    Télécommande installateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX
  • 3
    EE806 - Télécommande IR pour détecteurs confort EE85./86./87.
    EE806
    Télécommande IR pour détecteurs confort EE85./86./87.

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group