The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Gestion du chauffage
    • Chauffage électrique
    • ED183
    EAN
    3250612241835
    Conditionnement
    1 pièce
    • Relais et délesteurs
    • Chauffage électrique
    • Voir plus

    Relais d'intensité 6.7A - 39A ED183

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Relais d'intensité 6.7A - 39A

    ED183

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - +40 °C
    • Température de stockage/transport
      -40 - +90 °C
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      10000000
    Dimensions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      17,80 mm
    • Profondeur
      60 mm
    Courant électrique
    • Courant de fonctionnement
      7 - 39 A
    • Courant de commutation
      1 A
    Alimentation électrique
    • Tension d'alimentation
      400 V ± 20%

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration ED183
    PDF
    RoHS report ED183
    PDF

    Documents

    • Image ED183 | Hager Afrique

      Image produit ED183

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ED183 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit ED183

      Relais d'intensité 6.7A - 39A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-03-30 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2023-03-30

      PDF
      305,87 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-06 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-06

      PDF
      393,47 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      3
    • 1
      TRC301B - Détecteur ouverture KNX radio QL
      TRC301B
      Détecteur ouverture KNX radio QL
    • 2
      60060 - Delesteur unisersel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrees 230V
      60060
      Delesteur unisersel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrees 230V
    • 3
      60051 - Delesteur tele-information pour chauf élec 2 voies tournantes 2 entrees 230V
      60051
      Delesteur tele-information pour chauf élec 2 voies tournantes 2 entrees 230V

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group