The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillages modulaires
  • Compteurs d'énergie et accessoires
  • Compteurs d'énergie
  • ECP380D
  • Appareillages modulaires
  • Gestion et surveillance de l'énergie

Compteur triphasé direct 80A 4M S0 MID ECP380D

EAN
3250612231416
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Compteur triphasé direct 80A 4M S0 MID

ECP380D

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • TXF121

    Interface KNX pour compteur d'énergie électrique

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    3P+N
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    80 A
  • Courant de circuit de mesure maximum
    80 A
Capacité
  • Nombre de modules
    4
Connectivité
  • Type de raccordement
    Raccordement direct
Dimensions
  • Hauteur
    92 mm
  • Largeur
    72 mm
  • Profondeur
    60 mm
Equipement
  • Type d'émetteur d'impulsion
    Electrique
Compatibilité
  • Convient pour
    Achat/vente
Raccordement
  • Section de raccordement en entrée de comptage
    33 - 33 mm²
  • Section de raccordement en sortie de comptage
    33 - 33 mm²
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2 - 2 Nm
  • Montage sur
    Rail DIN
Fonctions mécaniques
  • Couple de serrage nominal connexion digitale
    0,50 - 0,50 Nm
Mesure
  • Système de mesure
    Mesure directe
  • Type d'appareil de mesure
    Electronique
  • Plage de mesure du courant
    0,25 - 80,0 A
  • Plage de tension de mesure PH/N
    92 - 276 V
  • Plage de tension de mesure Ph/Ph
    160 - 480 V
  • Plage de mesure de la fréquence
    45 - 65 Hz
Fonctions
  • Classe de précision
    B
  • Type de code douane
    T1...T2 (230 V AC)/-
  • Est calibré
    Oui
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25 - 55 °C
  • Température de stockage/transport
    -25 - 70 °C
Puissance
  • Puissance consommée VA
    2 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0,60 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Documents

  • Image ECP380D | Hager Afrique

    Image produit ECP380D

  • Manuel

    Image Installer leaflet ECP380D | Hager Afrique

    Installer leaflet ECP380D

    Manuel de-DE, en-GB 2024-01-17

    PDF
    3,37 MB
    Image Installer leaflet ECP380D | Hager Afrique

    Installer leaflet ECP380D

    Manuel pl-PL, ar 2024-01-09

    PDF
    3,47 MB
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

    PDF
    464,95 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ECM140D - Compteur monophasé direct 40A 1M MBUS MID
    ECM140D
    Compteur monophasé direct 40A 1M MBUS MID
  • 2
    ECP380D - Compteur triphasé direct 80A 4M S0 MID
    ECP380D
    Compteur triphasé direct 80A 4M S0 MID
  • 3
    ECP180D - Compteur monophasé direct 80A 2M S0 MID
    ECP180D
    Compteur monophasé direct 80A 2M S0 MID
  • 4
    ECP300C - Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M S0 MID
    ECP300C
    Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M S0 MID
  • 5
    ECM310D - Compteur triphasé direct 125A 6M MBUS MID
    ECM310D
    Compteur triphasé direct 125A 6M MBUS MID

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group