The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Compteurs d'énergie et accessoires
    • Compteurs d'énergie
    • ECN140D
    EAN
    3250612231355
    Conditionnement
    1 pièce
    • Compteurs d'énergie
    • Compteurs d'énergie électrique
    • Voir plus

    Compteur monophasé direct 40A 1M ECN140D

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Compteur monophasé direct 40A 1M

    ECN140D

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

    Références concernées

    • TXF121

      Interface KNX pour compteur d'énergie électrique

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Type de pôles
      1P+N
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      40 A
    • Courant de circuit de mesure maximum
      40 A
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Raccordement direct
    Dimensions
    • Hauteur
      92 mm
    • Largeur
      18 mm
    • Profondeur
      58 mm
    Equipement
    • Type d'émetteur d'impulsion
      Optique
    Compatibilité
    • Convient pour
      Achat
    Raccordement
    • Section de raccordement en entrée de comptage
      16 - 16 mm²
    • Section de raccordement en sortie de comptage
      16 - 16 mm²
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      1 - 1 Nm
    • Montage sur
      Rail DIN
    Mesure
    • Système de mesure
      Mesure directe
    • Type d'appareil de mesure
      Electronique
    • Plage de mesure du courant
      0,25 - 40,0 A
    • Plage de tension de mesure PH/N
      184 - 276 V
    • Plage de mesure de la fréquence
      45 - 65 Hz
    Alimentation électrique
    • Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie
      1
    Fonctions
    • Classe de précision
      B
    • Type de code douane
      Tarif simple
    • Est calibré
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25 - 55 °C
    • Température de stockage/transport
      -25 - 70 °C
    Puissance
    • Puissance consommée VA
      2 VA
    • Puissance dissipée totale sous IN
      1 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH ECN140D
    PDF
    Rapport RoHS ECN140D
    PDF

    Documents

    • Image ECN140D | Hager Afrique

      Image produit ECN140D

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ECN140D | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit ECN140D

      Compteur monophasé direct 40A 1M

      PDF
    • Manuel

      Image Installer Leaflet ECN140D | Hager Afrique

      Installer Leaflet ECN140D

      Manuel de-DE, en-GB 2024-01-11

      PDF
      917,64 kB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

      PDF
      436,75 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ECM380D - Compteur triphasé direct 80A 4M MBUS MID
      ECM380D
      Compteur triphasé direct 80A 4M MBUS MID
    • 2
      ECP380D - Compteur triphasé direct 80A 4M S0 MID
      ECP380D
      Compteur triphasé direct 80A 4M S0 MID
    • 3
      ECM310D - Compteur triphasé direct 125A 6M MBUS MID
      ECM310D
      Compteur triphasé direct 125A 6M MBUS MID
    • 4
      ECA300C - Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M AGARDIO MID
      ECA300C
      Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M AGARDIO MID
    • 5
      ECN140D - Compteur monophasé direct 40A 1M
      ECN140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group