The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Compteurs d'énergie et accessoires
    • Compteurs d'énergie
    • ECM140D
    EAN
    3250612231294
    Conditionnement
    1 pièce
    • Compteurs d'énergie
    • Compteurs d'énergie électrique
    • Voir plus

    Compteur monophasé direct 40A 1M MBUS MID ECM140D

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Compteur monophasé direct 40A 1M MBUS MID

    ECM140D

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Système bus
      M-BUS
    • Type de pôles
      1P+N
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      40 A
    • Courant de circuit de mesure maximum
      40 A
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Raccordement direct
    Dimensions
    • Hauteur
      92 mm
    • Largeur
      18 mm
    • Profondeur
      60 mm
    Equipement
    • Type d'émetteur d'impulsion
      Optique
    Compatibilité
    • Convient pour
      Achat/vente
    Raccordement
    • Section de raccordement en entrée de comptage
      16 - 16 mm²
    • Section de raccordement en sortie de comptage
      16 - 16 mm²
    • Type de connexion / prise au système Bus
      Borne de raccordement au Bus
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      1 - 1 Nm
    • Montage sur
      Rail DIN
    Fonctions mécaniques
    • Couple de serrage nominal connexion digitale
      0,50 - 0,50 Nm
    Mesure
    • Système de mesure
      Mesure directe
    • Type d'appareil de mesure
      Electronique
    • Plage de mesure du courant
      0,25 - 40,0 A
    • Plage de tension de mesure PH/N
      92 - 276 V
    • Plage de mesure de la fréquence
      45 - 65 Hz
    Alimentation électrique
    • Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie
      1
    Fonctions
    • Classe de précision
      B
    • Type de code douane
      - /T1...T2 M-BUS
    • Est calibré
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25 - 55 °C
    • Température de stockage/transport
      -25 - 70 °C
    Puissance
    • Puissance consommée (VA)
      2 VA
    • Puissance dissipée en entrée
      1 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH ECM140D
    PDF
    Rapport RoHS ECM140D
    PDF

    Documents

    • Image ECM140D | Hager Afrique

      Image produit ECM140D

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ECM140D | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit ECM140D

      Compteur monophasé direct 40A 1M MBUS MID

      PDF
    • Manuel

      Image Installer Leaflet ECM140D | Hager Afrique

      Installer Leaflet ECM140D

      Manuel de-DE, en-GB 2024-01-11

      PDF
      2,06 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

      PDF
      451,44 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ECM140D - Compteur monophasé direct 40A 1M MBUS MID
      ECM140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M MBUS MID
    • 2
      ECP300C - Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M S0 MID
      ECP300C
      Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M S0 MID
    • 3
      ECP140D - Compteur monophasé direct 40A 1M S0 MID
      ECP140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M S0 MID
    • 4
      ECM380D - Compteur triphasé direct 80A 4M MBUS MID
      ECM380D
      Compteur triphasé direct 80A 4M MBUS MID
    • 5
      ECM300C - Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M MBUS MID
      ECM300C
      Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M MBUS MID

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group