The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • DR64F
    EAN
    3250611090328
    Conditionnement
    1 pièce

    Rail DIN Coffre, 4 rangées 64M, porte non transparente, encastré DR64F

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Rail DIN Coffre, 4 rangées 64M, porte non transparente, encastré

    DR64F

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • système de verrouillage
    • VZ303

      SERRURE A CLE POUR VOLTA / GALA

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Nombre d'entrée de câbles
      17
    Tension
    • Tension nominale
      415 - 415 V
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Montage sur
      Encastré
    Puissance
    • Puissance dissipée maximale par enveloppe à ΔT=20K
      30,46 W
    Equipement
    • Nombre de rails
      4
    • Nombre de rangées
      4
    • Avec fermeture
      Non
    • Borne à conducteur neutre
      Oui
    • Borne de mise à la terre
      Non
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      64
    • Nombre de 1/2 modules par rail bornier
      32
    Fonctions
    • Interrupteur principal de protection
      Non
    • Avec guide-câble
      Oui
    Dimensions
    • Hauteur
      799 mm
    • Largeur
      430 mm
    • Profondeur
      5 mm
    • Hauteur d'encastrement
      770 mm
    • Largeur de montage
      400 mm
    • Profondeur de montage
      110 mm
    • Largeur en modules
      16
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Connectivité
    • Type de montage
      Fixation par vis
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      gris blanc
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe I
    • Résistance aux chocs IK
      IK05
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    • Test au fil incandescent
      960 °C
    • Indice de protection avec porte IP
      IP40

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH DR64F
    PDF
    Hager Rapport RoHS DR64F
    PDF

    Documents

    • Image DR64F | Hager Afrique

      Image produit DR64F

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit DR64F | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit DR64F

      Rail DIN Coffre, 4 rangées 64M, porte non transparente, encastré

      PDF
    • Manuel

      Image 6LE089796A_DIN_rail_Leaflet_EN_web | Hager Afrique

      6LE089796A_DIN_rail_Leaflet_EN_web

      6LE089796A_DIN_rail_Leaflet_EN_2025-01_web

      PDF
      9,58 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-06-20

      PDF
      881,45 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group