The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillages modulaires
  • Protection modulaire et accessoires
  • Interrupteurs différentiels
  • CFH663A
  • Appareillages modulaires

Interrupteur différentiel 3P+N 63A 300mA type A HI CFH663A

EAN
3250611621492
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Interrupteur différentiel 3P+N 63A 300mA type A HI

CFH663A

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    3P+N
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Courant différentiel assigné Idn
    300 mA
  • Pouvoir de fermeture et de coupure
    1,25 kA
  • Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN61008-1
    10 kA
  • Courant assigné à -25°C
    63 A
  • Courant assigné à -20°C
    63 A
  • Courant assigné à -15°C
    63 A
  • Courant assigné à -10°C
    63 A
  • Courant assigné à -5°C
    63 A
  • Courant assigné à 0°C
    63 A
  • Courant assigné à 5°C
    63 A
  • Courant assigné à 10°C
    63 A
  • Courant assigné à 15°C
    63 A
  • Courant assigné à 20°C
    63 A
  • Courant assigné à 25°C
    63 A
  • Courant assigné à 30°C
    63 A
  • Courant assigné à 35°C
    63 A
  • Courant assigné à 40°C
    63 A
  • Courant assigné à 45°C
    63 A
  • Courant assigné à 50°C
    63 A
  • Courant assigné à 55°C
    63 A
  • Courant assigné à 60°C
    63 A
  • Courant assigné à 65°C
    63 A
  • Courant assigné à 70°C
    63 A
Installation, montage
  • Couple de serrage nominal borne haute
    3,60 - 3,60 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    3,60 - 3,60 Nm
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 400 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Valeur rigidité diélectrique du circuit principal
    2 kV
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs selon IEC 60947-3
    6000 V
  • Tension maxi d'utilisation
    440 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Capacité
  • Nombre de modules
    4
Compatibilité
  • Compatible avec montage Rail DIN
    Oui
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    A HI
  • Classe de protection (IP)
    IP20
Raccordement
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    9,29 W
Conditions d'utilisation
  • Altitude max.
    2000 m
  • Température de service
    -25 - 70 °C
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    10000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    20000
Connectivité
  • Type de raccordement
    Borne à vis
  • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
    Bornes alignées
Dimensions
  • Hauteur
    85 mm
  • Largeur
    72 mm
  • Profondeur
    70 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration CFH663A
PDF
Hager RoHS report CFH663A
PDF

Documents

  • Image CFH663A | Hager Afrique

    Image produit CFH663A

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-01-15 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité en-GB 2025-01-15

    PDF
    1,04 MB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    CDB163F - Interrupteur différentiel 1P+N 63A 30mA type B
    CDB163F
    Interrupteur différentiel 1P+N 63A 30mA type B
  • 2
    CDH263F - Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type A haute immunité
    CDH263F
    Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type A haute immunité
  • 3
    CDC225F - Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type AC
    CDC225F
    Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type AC
  • 4
    CDH463F - Interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type A haute immunité
    CDH463F
    Interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type A haute immunité
  • 5
    CFC440F - Interrupteur différentiel 4P 40A 300mA type AC
    CFC440F
    Interrupteur différentiel 4P 40A 300mA type AC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group