The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Interrupteurs différentiels
    • CDH525A
    EAN
    3250611621324
    Conditionnement
    1 pièce
    • Interrupteurs différentiels

    Interrupteur différentiel 1P+N 25A 30mA type A HI CDH525A

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur différentiel 1P+N 25A 30mA type A HI

    CDH525A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Nombre de pôles
      2
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      25 A
    • Courant différentiel assigné Idn
      30 mA
    • Pouvoir de fermeture et de coupure
      1,25 kA
    • Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN61008-1
      10 kA
    • Courant assigné à -25°C
      25 A
    • Courant assigné à -20°C
      25 A
    • Courant assigné à -15°C
      25 A
    • Courant assigné à -10°C
      25 A
    • Courant assigné à -5°C
      25 A
    • Courant assigné à 0°C
      25 A
    • Courant assigné à 5°C
      25 A
    • Courant assigné à 10°C
      25 A
    • Courant assigné à 15°C
      25 A
    • Courant assigné à 20°C
      25 A
    • Courant assigné à 25°C
      25 A
    • Courant assigné à 30°C
      25 A
    • Courant assigné à 35°C
      25 A
    • Courant assigné à 40°C
      25 A
    • Courant assigné à 45°C
      25 A
    • Courant assigné à 50°C
      25 A
    • Courant assigné à 55°C
      25 A
    • Courant assigné à 60°C
      25 A
    • Courant assigné à 65°C
      25 A
    • Courant assigné à 70°C
      25 A
    Installation, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      3,60 - 3,60 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      3,60 - 3,60 Nm
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne biconnect
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Valeur rigidité diélectrique du circuit principal
      2 kV
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs selon IEC 60947-3
      6000 V
    • Tension maxi d'utilisation
      253 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Oui
    Sécurité
    • Type de protection différentielle
      A HI
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Raccordement
    • Section de raccord bornes aval en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      1,77 W
    Conditions d'utilisation
    • Altitude max.
      2000 m
    • Température de service
      -25 - 70 °C
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      10000
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      20000
    Dimensions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      36 mm
    • Profondeur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CDH525A
    PDF
    RoHS report CDH525A
    PDF

    Documents

    • Image CDH525A | Hager Afrique

      Image produit CDH525A

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit CDH525A | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit CDH525A

      Interrupteur différentiel 1P+N 25A 30mA type A HI

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      374,20 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      CFC425F - Interrupteur différentiel 4P 25A 300mA type AC
      CFC425F
      Interrupteur différentiel 4P 25A 300mA type AC
    • 2
      CFC463F - Interrupteur différentiel 4P 63A 300mA type AC
      CFC463F
      Interrupteur différentiel 4P 63A 300mA type AC
    • 3
      CDC225F - Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type AC
      CDC225F
      Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type AC
    • 4
      CDC425F - Interrupteur différentiel 4P 25A 30mA type AC
      CDC425F
      Interrupteur différentiel 4P 25A 30mA type AC
    • 5
      CDC463F - Interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type AC
      CDC463F
      Interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type AC

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group