The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Blocs différentiels
    • BF363
    EAN
    3250611363637
    Conditionnement
    1 pièce
    • Blocs différentiels

    Bloc différentiel 3P 63A 300mA type A haute immunité BF363

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Bloc différentiel 3P 63A 300mA type A haute immunité

    BF363

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      63 A
    • Courant différentiel assigné Idn
      300 mA
    Architecture
    • Nombre de pôles
      3
    Sécurité
    • Type de protection différentielle
      A HI
    Capacité
    • Nombre de modules
      3
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      9,7 W
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,90 - 2,90 Nm
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      2000
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH BF363
    PDF
    Rapport RoHS BF363
    PDF

    Documents

    • Image BF363 | Hager Afrique

      Image produit BF363

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit BF363 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit BF363

      Bloc différentiel 3P 63A 300mA type A haute immunité

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_BD25_63A_6B5013f | Hager Afrique

      ID1_BD25_63A_6B5013f

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-12-07

      PDF
      1,14 MB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      443,02 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BDC840 - Bloc différentiel double sortie 4P 40A 30mA type AC
      BDC840
      Bloc différentiel double sortie 4P 40A 30mA type AC
    • 2
      BDH480E - Bloc différentiel 4P 125A 30mA type A haute immunité
      BDH480E
      Bloc différentiel 4P 125A 30mA type A haute immunité
    • 3
      BD341 - Bloc différentiel 3P 40A 30mA type AC
      BD341
      Bloc différentiel 3P 40A 30mA type AC
    • 4
      BF341 - Bloc différentiel 3P 40A 300mA type AC
      BF341
      Bloc différentiel 3P 40A 300mA type AC
    • 5
      BDC863 - Bloc différentiel double sortie 4P 63A 30mA type AC
      BDC863
      Bloc différentiel double sortie 4P 63A 30mA type AC

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group