The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
    • ateha
    • ATA205048014
    EAN
    4012740865272
    Conditionnement
    1 pièce
    • ateha

    Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 20x50mm en marron ATA205048014

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 20x50mm en marron

    ATA205048014

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Accessoires
    • Type d'accessoires
      Moulé
    Réglages
    • Plage d'angles
      83 - 140
    Dimensions
    • Hauteur
      20 mm
    • Largeur
      50 mm
    Matière
    • Matériau
      Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
    • Traitement
      Non traité
    • Couleur
      Marron
    • Code RAL
      8014
    Sécurité
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    Normes
    • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12
      Non
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5 - 60 °C
    Equipement
    • Avec film de protection
      Non
    Configuration
    • Chevauchement
      Oui
    Connectivité
    • Type de montage
      Clipsé
    • Produit compatible avec
      ATA 20x50

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    Déclaration REACH ATA205048014
    PDF
    Rapport RoHS ATA205048014
    PDF

    Documents

    • Image ATA205048014 | Hager Afrique

      Image produit ATA205048014

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ATA205048014 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit ATA205048014

      Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 20x50mm en marron

      PDF
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Afrique

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ATA207529016 - Moulure ATA 20x75 2cloisons blanc
      ATA207529016
      Moulure ATA 20x75 2cloisons blanc
    • 2
      ATA207549016 - Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 20x75mm en blanc
      ATA207549016
      Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 20x75mm en blanc
    • 3
      ATA123009016 - Moulure ATA 12x30 blanc L=2,10m
      ATA123009016
      Moulure ATA 12x30 blanc L=2, 10m
    • 4
      ATA122019016 - Moulure ATA 12x20 blanc L=2,10m 1cloison
      ATA122019016
      Moulure ATA 12x20 blanc L=2, 10m 1cloison
    • 5
      ATA630599016 - Point de centre pour moulure ATEHA en blanc
      ATA630599016
      Point de centre pour moulure ATEHA en blanc

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group