The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Disjoncteurs différentiels
    • ACC916F
    EAN
    3250611062493
    Conditionnement
    1 pièce
    • Disjoncteurs différentiels

    Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-16A 10mA type AC ACC916F

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-16A 10mA type AC

    ACC916F

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Rail de phase 2 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Rail de phase
    • Accessoires pour barres omnibus
    • KDN263B

      Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 57M

      0,00 €  / *
    • KDN451E

      Barre de pontage 3x(P+N) 80A fourche 16mm² 54M

      0,00 €  / *
    • KZN023

      Bouchon latéral pour barres de pontage KDN 2P et 3P

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Nombre de pôles protégé
      1
    • Courbe
      C
    Sécurité
    • Type de protection différentielle
      AC
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Principaux attributs électriques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension maxi d'utilisation
      240 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      240 - 240 V
    • Catégorie de surtension selon IEC 60947-1
      3
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      16 A
    • Courant différentiel assigné Idn
      10 mA
    • Courant assigné à -25°C
      18,59 A
    • Courant assigné à -20°C
      18,35 A
    • Courant assigné à -15°C
      18,12 A
    • Courant assigné à -10°C
      17,88 A
    • Courant assigné à -5°C
      17,65 A
    • Courant assigné à 0°C
      17,41 A
    • Courant assigné à 5°C
      17,18 A
    • Courant assigné à 10°C
      16,94 A
    • Courant assigné à 15°C
      16,71 A
    • Courant assigné à 20°C
      16,47 A
    • Courant assigné à 25°C
      16,24 A
    • Courant assigné à 30°C
      16 A
    • Courant assigné à 35°C
      15,8 A
    • Courant assigné à 40°C
      15,6 A
    • Courant assigné à 45°C
      15,4 A
    • Courant assigné à 50°C
      15,2 A
    • Courant assigné à 55°C
      15 A
    • Courant assigné à 60°C
      14,8 A
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
      1
    • Valeur du seuil mini / max de fonctionnement thermique en AC
      1,13 - 1,45 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      5,2 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Conditions d'utilisation
    • Altitude max.
      2000 m
    • Classe de limitation d'énergie I²t
      3
    • Température de service
      -25 - 40 °C
    • Température de stockage/transport
      -25 - 70 °C
    • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      Tous climats
    Installation, montage
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,10 - 2,10 Nm
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,10 - 2,10 Nm
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne biconnect
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      2000
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      2000
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Dimensions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profondeur
      68 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    Hager déclaration REACH ACC916F
    PDF
    RoHS report ACC916F
    PDF

    Documents

    • Image ACC916F | Hager Afrique

      Image produit ACC916F

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ACC916F | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit ACC916F

      Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-16A 10mA type AC

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      358,75 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ADM440G - Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-40A 30mA type A
      ADM440G
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-40A 30mA type A
    • 2
      ADP482H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-32A 30mA AC
      ADP482H
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-32A 30mA AC
    • 3
      ADP466H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-16A 30mA AC
      ADP466H
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-16A 30mA AC
    • 4
      ADP470H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-20A 30mA AC
      ADP470H
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-20A 30mA AC
    • 5
      ADM482H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-32A 30mA A
      ADM482H
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-32A 30mA A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group