The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Puissance, commande et signalisation
    • Interrupteur crépusculaire et accessoires
    • 4504
    EAN
    3542220045043
    Conditionnement
    1 pièce
    • Interrupteur crépusculaire et accessoires
    • Gestion de la lumière
    • Voir plus

    Interrupteur crépusculaire compact basic 8A 4504

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur crépusculaire compact basic 8A

    4504

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Puissance
    • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
      1000 W
    • P max. avec lampes à incandescence
      1000 - 1000 W
    Réglages
    • Temporisation au déclenchement
      120 s
    • Temporisation à l'enclenchement
      40 s
    Conditions d'utilisation
    • Température de stockage/transport
      -30 - +60 °C
    • Température de service
      -25 - +45 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      1 - 4 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1 - 4 mm²
    • Section du conducteur
      1 - 4 mm²
    • Type de contacts
      1NO
    Textes
    • Mode d'installation
      Avec collier pour fixation sur mât, Montage possible sur boîte d'encastrement, Pour montage mural et sur mât
    • Type de raccordement
      Avec bornes à vis
    Courant électrique
    • Courant de commutation
      8 A
    Dimensions
    • Hauteur
      95 mm
    • Largeur
      80 mm
    • Profondeur
      42,50 mm
    Alimentation électrique
    • Tension d'alimentation
      230 V +/- 10%
    Éclairage
    • Plage de mesure de luminosité
      10 - 30 lx
    • Charge max. de lampe fluorescente
      400 VA
    • Sensibilité de la photocellule
      10 - 30 lx
    Commandes et indicateurs
    • Utilisable avec détecteur de mouvement
      Oui
    Détection
    • Type de capteur
      Capteur de luminosité intégré
    Câble
    • Longueur du câble
      0,10 m

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH 4504
    PDF
    Rapport RoHS 4504
    PDF

    Documents

    • Image 4504 | Hager Afrique

      Image produit 4504

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit 4504 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit 4504

      Interrupteur crépusculaire compact basic 8A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-02-13 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2023-02-13

      PDF
      312,31 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EE702 - Interrupteur crépusculaire compact évolué 16A
      EE702
      Interrupteur crépusculaire compact évolué 16A
    • 2
      4505 - Interrupteur crépusculaire compact évolué 16A
      4505
      Interrupteur crépusculaire compact évolué 16A
    • 3
      EEN100 - Interrupteur crépusculaire 1 voie avec cellule saillie
      EEN100
      Interrupteur crépusculaire 1 voie avec cellule saillie
    • 4
      EEN003 - Cellule saillie pour interrupteur crépusculaire
      EEN003
      Cellule saillie pour interrupteur crépusculaire
    • 5
      EE701 - Interrupteur crépusculaire compact basic 8A
      EE701
      Interrupteur crépusculaire compact basic 8A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group