• Produits Radio
  • Actionneurs, commandes, gateways, . . .
  • TRM702A
  • Automatisme du bâtiment

Module 2 entrées à encastrer alimentation pile KNX radio TRM702A

EAN
3250615989024
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
Module 2 entrées à encastrer alimentation pile KNX radio

TRM702A

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Réglages
  • Modes de configuration supportés
    ETS, easy, quicklink
Courant électrique
  • Nombre de circuits d'entrée
    2
Connectivité
  • Avec système bus radio-KNX
    Oui
Equipement
  • Tension du signal externe nécessaire
    Non
  • Fréquence radio bidirectionnelle
    Oui
  • Avec batterie
    Oui
  • Excitation par HLK
    Non
Installation, montage
  • Montage sur
    Encastré
Éclairage
  • Contrôle des LED
    Non
Matière
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP30
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10 - 50 °C
Câble
  • Longueur du câble
    0,20 m
Tension
  • Tension d'entrée
    3 - 3 V
  • Type de tension d'alimentation
    DC
  • Tension d'alimentation du système
    3 V
Dimensions
  • Hauteur
    39 mm
  • Profondeur
    11 mm
Textes
  • Mode d'installation
    Pour montage à l'arrière de modules encastrés

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Documents

  • Image TRM702A | Hager Afrique

    Image produit TRM702A

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-06-24

    PDF
    120,37 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TRE302 - Poussoir mural 2 entrées IP55 KNX radio QL
    TRE302
    Poussoir mural 2 entrées IP55 KNX radio QL
  • 2
    TRE521 - Détecteur IR à piles, IP55, radio, anthracite
    TRE521
    Détecteur IR à piles, IP55, radio, anthracite
  • 3
    TRE720 - Kit Détecteur IR blanc + 1S 10A radio KNX IP55
    TRE720
    Kit Détecteur IR blanc + 1S 10A radio KNX IP55
  • 4
    TRB302B - Module 2 entrées à encastrer 230V KNX radio QL
    TRB302B
    Module 2 entrées à encastrer 230V KNX radio QL
  • 5
    TU406 - Télécommande 6 Boutons poussoir 6 Entrées KNX radio quicklink
    TU406
    Télécommande 6 Boutons poussoir 6 Entrées KNX radio quicklink
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
Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.