The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Automatisme du bâtiment
  • Produits Système KNX
  • Alimentations basse tension
  • TGA200
  • Automatisme du bâtiment

Alimentation 24V DC 1A TGA200

EAN
3250615979964
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Alimentation 24V DC 1A

TGA200

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 2 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • TG053A

    Station météorologique GPS KNX

    0,00 €  / *
  • WKT510

    Thermostat d'ambiance programmable KNX, ecran TFT

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant de sortie
    1000 mA
  • Intensité au secondaire 1
    1 A
Fonctions
  • Tension de sortie régulée
    Oui
Puissance
  • Courant absorbé
    150 mA
  • Puissance absorbée (veille)
    0,20 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Capacité
  • Nombre de modules
    4
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0 - 45 °C
Tension
  • Tension de sortie
    24 - 24 V
Raccordement
  • Type de connexion / prise
    QuickConnect
Dimensions
  • Hauteur
    90 mm
  • Largeur
    72 mm
  • Profondeur
    64 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Documents

  • Image TGA200 | Hager Afrique

    Image produit TGA200

  • Déclaration de conformité

    Image EU Declartion of Conformity | Hager Afrique

    EU Declartion of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2023-10-26

    PDF
    314,94 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    HTG911H - Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C
    HTG911H
    Alimentation 230VAC/24VDC 2, 5A à 70°C
  • 2
    TXA114 - Alimentation 1x 30V DC KNX TBTS + 1x 24V DC
    TXA114
    Alimentation 1x 30V DC KNX TBTS + 1x 24V DC
  • 3
    TXA112 - Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA
    TXA112
    Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA
  • 4
    TXA111 - Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA
    TXA111
    Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group