• Appareillages modulaires
  • Puissance, commande et signalisation
  • Commutateurs, interrupteurs à clé et accessoires
  • SFT240
  • Appareillages modulaires

Inverseur modulaire 2 pôles 40A, point commun amont, I-0-II SFT240

EAN
3250615510921
Conditionnement
6 Pièces
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
Inverseur modulaire 2 pôles 40A, point commun amont, I-0-II

SFT240

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    2
  • Position du neutre
    Sans neutre
  • Type de pôles
    2P
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    40 A
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    0,60 kA
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
    40 A
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
    40 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
    40 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
    40 A
  • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-3
    0,48 kA
  • Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947
    0,60 kA
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,80 - 1,80 Nm
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne à vis
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 230 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'isolement
    440 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP20
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Dimensions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    35 mm
  • Profondeur
    70 mm
Equipement
  • Nombre de contacts NO
    0
  • Nombre de contacts NC
    0
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20 - 50 °C
  • Température de stockage/transport
    -40 - 80 °C
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    1.5 - 10 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1.5 - 16 mm²
Endurance
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    200000
  • Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles
    25000
  • Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles
    25000
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    4,20 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    2,10 W
Connectivité
  • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
    Borne décalée
  • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
    Borne décalée

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-07-25
PDF
2,89 MB
Hager déclaration REACH SFT240
PDF
Hager Rapport RoHS SFT240
PDF

Documents

  • Image SFT240 | Hager Afrique

    Image produit SFT240

  • Licence de produit

    Image Licence for NETHERLANDS | Hager Afrique

    Licence for NETHERLANDS

    Licence de produit International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-02-06 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SFT125 - Inverseur modulaire 1 pôle 25A, point commun amont, I-0-II
    SFT125
    Inverseur modulaire 1 pôle 25A, point commun amont, I-0-II
  • 2
    SF263 - Inverseur 2 pôles 63A I-0-II
    SF263
    Inverseur 2 pôles 63A I-0-II
  • 3
    SFH125 - Inverseur modulaire 1 pôles 25A, point commun amont, I-II
    SFH125
    Inverseur modulaire 1 pôles 25A, point commun amont, I-II
  • 4
    SFT225 - Inverseur modulaire 2 pôles 25A, point commun amont, I-0-II
    SFT225
    Inverseur modulaire 2 pôles 25A, point commun amont, I-0-II
  • 5
    SFH225 - Inverseur modulaire 2 pôles 25A, point commun amont, I-II
    SFH225
    Inverseur modulaire 2 pôles 25A, point commun amont, I-II
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
Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.