The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillages modulaires
  • Puissance, commande et signalisation
  • Commutateurs, interrupteurs à clé et accessoires
  • SF263
  • Appareillages modulaires

Inverseur 2 pôles 63A I-0-II SF263

EAN
3250615561008
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Inverseur 2 pôles 63A I-0-II

SF263

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    2
  • Type de pôles
    2P
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    6 kA
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,90 - 2,90 Nm
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 230 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Capacité
  • Nombre de modules
    4
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP20
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Dimensions
  • Hauteur
    90 mm
  • Largeur
    71,50 mm
  • Profondeur
    72 mm
Equipement
  • Nombre de contacts NO
    0
  • Nombre de contacts NC
    0
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25 - 50 °C
  • Température de stockage/transport
    -40 - 80 °C
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    16 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    25 mm²
Endurance
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    100000
  • Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles
    5000
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3,60 W

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-07-25
PDF
2,89 MB
Hager REACH declaration SF263
PDF
Hager Rapport RoHS SF263
PDF

Documents

  • Image SF263 | Hager Afrique

    Image produit SF263

  • Guide d'installation

    Image Inverseur modulaire 63A SF263 | Hager Afrique

    Inverseur modulaire 63A SF263

    Guide d'installation International 2019-01-22

    PDF
    138,50 kB
    Image Notice inverseur modulaire 63A SF263 | Hager Afrique

    Notice inverseur modulaire 63A SF263

    Guide d'installation International 2019-01-22

    PDF
    142,87 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-04-24

    PDF
    697,86 kB
    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-02-03

    PDF
    803,57 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SFH225 - Inverseur modulaire 2 pôles 25A, point commun amont, I-II
    SFH225
    Inverseur modulaire 2 pôles 25A, point commun amont, I-II
  • 2
    SFT240 - Inverseur modulaire 2 pôles 40A, point commun amont, I-0-II
    SFT240
    Inverseur modulaire 2 pôles 40A, point commun amont, I-0-II
  • 3
    SFT125 - Inverseur modulaire 1 pôle 25A, point commun amont, I-0-II
    SFT125
    Inverseur modulaire 1 pôle 25A, point commun amont, I-0-II
  • 4
    SFT140 - Inverseur modulaire 1 pôle 40A, point commun amont, I-0-II
    SFT140
    Inverseur modulaire 1 pôle 40A, point commun amont, I-0-II
  • 5
    SF463 - Inverseur 4 pôles 63A I-0-II
    SF463
    Inverseur 4 pôles 63A I-0-II

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group