• Disjoncteurs et interrupteurs de puissance
  • Accessoires pour Disjoncteurs boîtier moulé
  • HXA054H
  • Appareillage de tête

Bobine manque tension retardée 220-240VAC (x160-P160-x250-P250) HXA054H

EAN
3250613346560
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
Bobine manque tension retardée 220-240VAC (x160-P160-x250-P250)

HXA054H

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 410 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • HMS160NC

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 Energy 3P3D 160A 50kA CTC

    0,00 €  / *
  • HNA033M

    Disjoncteur boîtier moulé x160 4P 40kA 32A magnétique fixe

    0,00 €  / *
  • HET041NR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 70kA FTC

    0,00 €  / *
  • HET101NR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 70kA FTC

    0,00 €  / *
  • HEW251NR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC

    0,00 €  / *
  • HEW630NR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 630A 70kA FTC

    0,00 €  / *
  • HEW631NR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 70kA FTC

    0,00 €  / *
  • HMS040NC

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 Energy 3P3D 40A 50kA CTC

    0,00 €  / *
  • HMS041NC

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 50kA CTC

    0,00 €  / *
  • HMS100NC

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 Energy 3P3D 100A 50kA CTC

    0,00 €  / *
  • HMS101NC

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 50kA CTC

    0,00 €  / *
  • HMW631NR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC

    0,00 €  / *
  • HMS161NC

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 50kA CTC

    0,00 €  / *
  • HMT040NR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 3P3D 40A 50kA FTC

    0,00 €  / *
  • HMT041NR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 50kA FTC

    0,00 €  / *
  • HMT100NR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 3P3D 100A 50kA FTC

    0,00 €  / *
  • HMT101NR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 50kA FTC

    0,00 €  / *
  • HMT250NR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 3P3D 250A 50kA FTC

    0,00 €  / *
  • HMT251NR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC

    0,00 €  / *
  • HMW250NR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 250A 50kA FTC

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Puissance
  • Consommation à l'appel
    1,50 VA
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP4X
Tension
  • Tension circuit de commande en CA
    220 - 240 V
  • Tension circuit de commande en CC
    0 - 0 V
Fonctions
  • Temporisé
    Oui

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration HXA054H
PDF

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HYA028H - Capot cache borne pour cage x160 4P
    HYA028H
    Capot cache borne pour cage x160 4P
  • 2
    HYA027H - Capot cache borne pour cage x160 3P
    HYA027H
    Capot cache borne pour cage x160 3P
  • 3
    HYW053H - Plaque d'isolation épanouie P630 4P
    HYW053H
    Plaque d'isolation épanouie P630 4P
  • 4
    HYW052H - Plaque d'isolation épanouie P630 3P
    HYW052H
    Plaque d'isolation épanouie P630 3P
  • 5
    HYW051H - Plaque d'isolation droite P630 4P
    HYW051H
    Plaque d'isolation droite P630 4P
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
Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.