• Disjoncteurs et interrupteurs de puissance
  • Interrupteurs sectionneurs boîtier moulé
  • HCA161H
  • Appareillage de tête

Interrupteur Sectionneur h3 x160 4P 160A CTC HCA161H

EAN
3250613136666
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
Interrupteur Sectionneur h3 x160 4P 160A CTC

HCA161H

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (31)
    • bobine à émission 5 produit(s) disponible(s)
    • Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s)
    • Blocs complémentaires pour disjoncteurs principaux type A-HI 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-borne 4 produit(s) disponible(s)
    • Fonctions de connexion 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • bobine à émission
    • Déclencheur à sous-tension
    • Bloc de contact auxiliaire
    • Blocs complémentaires pour disjoncteurs principaux type A-HI
    • Cache-borne
    • Fonctions de connexion
    • Poignée pour disjoncteur
    • Interverouillage
    • Fonctions de séparation de phase
    • adaptateur de rail DIN
    • HXA003H

      Bobine à émission 100-120 V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      0,00 €  / *
    • HXA005H

      Bobine à émission 380-450 V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      0,00 €  / *
    • HXA002H

      Bobine à émission 48 V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      0,00 €  / *
    • HXA001H

      Bobine à émission 24 V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      0,00 €  / *
    • HXA004H

      Bobine à émission 200-240 V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      0,00 €  / *
    • HXA054H

      Bobine manque tension retardée 220-240VAC (x160-P160-x250-P250)

      0,00 €  / *
    • HXA011H

      Bobine manque tension 24 V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      0,00 €  / *
    • HXA051H

      Bobine manque tension retardée 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      0,00 €  / *
    • HXA015H

      Bobine manque tension 380-450V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      0,00 €  / *
    • HXA014H

      Bobine manque tension 200-240V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      0,00 €  / *
    • HXA055H

      Bobine manque tension retardée 380-450VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      0,00 €  / *
    • HXA053H

      Bobine manque tension retardée 110-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      0,00 €  / *
    • HXA013H

      Bobine manque tension 100-120V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      0,00 €  / *
    • HXA026H

      Contact signal défaut bas niveau 1NO + 1NC 125V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

      0,00 €  / *
    • HXA021H

      Contact auxiliaire 1NO + 1NC 250V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      0,00 €  / *
    • HXA024H

      Contact signal défaut 1NO+1NC 250VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      0,00 €  / *
    • HXA025H

      Contact auxiliaire bas niveau 1NO +1NC 125VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      0,00 €  / *
    • HBA161H

      Bloc différentiel électronique x160 4P 160A Idn réglable & déclenchem tempo fixe

      0,00 €  / *
    • HYA028H

      Capot cache borne pour cage x160 4P

      0,00 €  / *
    • HYA026H

      Cache borne x160 4P court pour connexion arrière et platine sectionnable

      0,00 €  / *
    • HYA024H

      Cache borne x160 4P pour épanouisseur

      0,00 €  / *
    • HYA022H

      Cache borne x160 4P long pour cosse et rallonge plage

      0,00 €  / *
    • HYA015H

      Epanouisseur x160 4P pour disjoncteur cage

      0,00 €  / *
    • HYA013H

      Rallonge de plage droite x160 4P pour disjoncteur cage

      0,00 €  / *
    • HYA006H

      Cage de raccordement x160 Al 4P

      0,00 €  / *
    • HYA012H

      Epanouisseur x160 4P pour disjoncteur cosse

      0,00 €  / *
    • HXA031H

      Commande rotative débrochable x160

      0,00 €  / *
    • HXA030H

      Commande rotative directe x160

      0,00 €  / *
    • HXA039H

      Kit de cadenassage(x160-P160-x250-P250-x630)

      0,00 €  / *
    • HYA019H

      Séparateur de phase x160 3-4P

      0,00 €  / *
    • HYA033H

      Adaptateur Rail Din x160 3P/4P

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      160 A
    • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
      2 kA
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type d'organe de commande
      Manette
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      4 - 95 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      4 - 70 mm²
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      690 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Fonctions
    • Déclencheur
      Interrupteur

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH HCA161H
    PDF
    Hager Rapport RoHS HCA161H
    PDF

    Documents

    • Image HCA161H | Hager Afrique

      Image produit HCA161H

    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-03-14

      PDF
      180,02 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-03-14

      PDF
      187,84 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HCE971H - Interrupteur à déclenchement libre h1000 4P 1000A
      HCE971H
      Interrupteur à déclenchement libre h1000 4P 1000A
    • 2
      HCJ401AR - Interrupteur Sectionneur h3 x630 4P 400A FTC
      HCJ401AR
      Interrupteur Sectionneur h3 x630 4P 400A FTC
    • 3
      HCF981H - Interrupteur à déclenchement libre h1600 4P 1250A
      HCF981H
      Interrupteur à déclenchement libre h1600 4P 1250A
    • 4
      HCF980H - Interrupteur à déclenchement libre h1600 3P 1250A
      HCF980H
      Interrupteur à déclenchement libre h1600 3P 1250A
    • 5
      HCF990H - Interrupteur à déclenchement libre h1600 3P 1600A
      HCF990H
      Interrupteur à déclenchement libre h1600 3P 1600A
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
    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.