Α4 ΦΥΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ FW ZZ90A
EAN
3250617860192
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
8,04 €
/ Σετ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 15 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Μήκος296 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
ΥλικόΧαρτί
-
Σχετικές σειρέςunivers fw επίτοιχος 1 στήλης 3 σειρών, univers fw επίτοιχος 1 στήλης 6 σειρών, univers fw χωνευτός 1 στήλης 3 σειρών, univers fw χωνευτός 1 στήλης 4 σειρών, univers fw χωνευτός 1 στήλης 5 σειρών, univers fw χωνευτός 1 στήλης 6 σειρών, univers fw χωνευτός 1 στήλης 7 σειρών, Διανομέας FW επίτοιχος 1x4 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 1x5 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 1x7 σειρές
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ZZ90A
Α4 ΦΥΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ FW
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση