Ο κωδικός XVS131 είναι εναλλακτική λευκή πρόσοψη για σταθμούς φόρτισης witty one, witty plus και witty pro στην έκδοση με ενσωματωμένο καλώδιο. Ανανεώνει την εμφάνιση του φορτιστή και επιτρέπει αισθητική προσαρμογή ή αντικατάσταση της πρόσοψης χωρίς αλλαγή της συσκευής. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό για εξωτερική χρήση, εξασφαλίζει άψογη εφαρμογή και ομοιομορφία στον σταθμό φόρτισης, με εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
EAN
3250610103562
Συσκευασία
1 τμχ
WITTY ΛΕΥΚΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΓΙΑ ONE/PLUS/PRO ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ XVS131 XVS131
Τιμή
109,52 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος273 mm
-
Πλάτος248 mm
-
Βάθος72 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL9016
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XVS131
WITTY ΛΕΥΚΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΓΙΑ ONE/PLUS/PRO ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ
PDF -
Manual
Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19
PDF203,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση