Ο κωδικός XVS130 είναι εναλλακτική λευκή πρόσοψη για σταθμούς φόρτισης witty one, witty plus και witty pro στην έκδοση με πρίζα Type 2. Προσφέρει καθαρή και σύγχρονη αισθητική, επιτρέποντας την προσαρμογή ή ανανέωση της εμφάνισης του σταθμού χωρίς αντικατάσταση της συσκευής. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό για εξωτερική χρήση, τοποθετείται εύκολα και εξασφαλίζει ομοιομορφία και άρτια αισθητική εναρμόνιση με τον χώρο εγκατάστασης.
EAN
3250610103555
Συσκευασία
1 τμχ
WITTY ΛΕΥΚΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΓΙΑ ONE/PLUS/PRO ΜΕ ΠΡΙΖΑ XVS130 XVS130
Τιμή
147,62 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος273 mm
-
Πλάτος248 mm
-
Βάθος72 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL9016
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XVS130
WITTY ΛΕΥΚΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΓΙΑ ONE/PLUS/PRO ΜΕ ΠΡΙΖΑ
PDF -
Manual
Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19
PDF203,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση