WITTY HOME/PREMIUM ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2 ΣΤΑΘΜΩΝ XEV419
EAN
4012740854535
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
933,96 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.270 mm
-
Πλάτος321 mm
-
Βάθος91 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι