WITTY HOME/PREMIUM ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΣΤΑΘΜΟΥ XEV418
EAN
4012740854528
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
902,91 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.270 mm
-
Πλάτος321 mm
-
Βάθος91 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι