B.TS ΚΟΥΤΙ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ WZA1348
Τιμή
13,22 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (8)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 8 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος139 mm
-
Πλάτος68 mm
-
Βάθος47,50 mm
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων2
Καλώδιο
-
Διάμετρος καλωδίου12 mm
Συμβατότητα
-
Μπορεί να ενωθείΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό, Θερμοπλαστικό
-
ΧρώμαΠορτοκαλί
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP3X
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WZA1348
B.TS ΚΟΥΤΙ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-19
PDF352,19 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-21
PDF390,54 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-04-25
PDF304,38 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση