GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 16A 2 ΣΤ. PURE WXF466B
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN16 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαPure
-
Κωδικός RAL9016
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΒασικό στοιχείο
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος45 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος50 mm
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Κείμενο
-
ΜπουτόνΌχι
-
ΣήμανσηΧωρίς επιτύπωση
Εξοπλισμός
-
Διακόπτης on/offΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF466B
GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 16A 2 ΣΤ. PURE
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-01-11
PDF79,91 kB
Declaration of conformity International 2022-01-11
PDF76,79 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF160,65 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF147,00 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση