GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ TV+RJ45 2 ΣΤ. DUNE WXD240D
Τιμή
4,80 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
WXF240
GALLERY ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ + RJ45 Cat6 2 ΣΤ.
27,37 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 53 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός συνδέσεων1
Υλικά
-
ΧρώμαDune
-
Κωδικός RAL1013
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος8,40 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP21
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνgallery
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXD240D
GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ TV+RJ45 2 ΣΤ. DUNE
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-17
PDF78,73 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση