The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • WXD112D
    EAN
    3250617190077
    Συσκευασία
    1 τμχ

    GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ 2xUSB ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2 ΣΤ. DUNE WXD112D

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ 2xUSB ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2 ΣΤ. DUNE

    WXD112D

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Ολοκληρώστε το συστημά σας

    Απαραίτητα αξεσουάρ

    Previous
    Previous
    WXF113
    WXF113
    GALLERY ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ A+C 15W 2 ΣΤ.
    50,88 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    WXF112
    WXF112
    GALLERY ΠΡΙΖΑ USB A+A ΦΟΡΤΙΣΗΣ 3Α 2 ΣΤ.
    47,27 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Τεχνικές ιδιότητες

    Σύνδεση
    • Τύπος σύνδεσης
      USB
    • Αριθμός συνδέσεων
      0
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      2
    Υλικά
    • Χρώμα
      Dune
    • Κωδικός RAL
      1013
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Γυαλιστερό
    • Υλικό
      πολυαν­θρακικό (PC)
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      45 mm
    • Πλάτος
      45 mm
    • Βάθος
      8 mm
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Snap-on τοποθέτηση
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK05

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document International 2021-11-22
    PDF
    332,95 kB
    Hager REACH declaration WXD112D
    PDF
    Hager RoHS report WXD112D
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WXD112D | Hager

      Εικόνα προϊόντος WXD112D

    • Product datasheet

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXD112D | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXD112D

      GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ 2xUSB ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2M DUNE

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Εικόνα Declaration of conformity | Hager

      Declaration of conformity

      Declaration of conformity International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα