The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • WNC041
    EAN
    3250617170413
    Συσκευασία
    1 τμχ

    CUBYKO A/R ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 ΓΚΡΙ WNC041

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    CUBYKO A/R ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

    WNC041

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα
      10 A
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Επίτοιχη τοποθέτηση
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Υλικά
    • Χρώμα
      Γκρι
    • Κωδικός RAL
      7011
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Σατινέ φινίρισμα
    • Υλικό
      Πολυπροπυλένιο (PP)
    • Μεταχεί­ριση
      Βερνίκι
    Αναγνωριστικό (ID)
    • Διάταξη συναρ­μολόγησης
      πλήρης μηχανισμός με πλακίδιο
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Στερέωση με βιδες
    Διαστάσεις
    • Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος
      40 mm
    Ασφάλεια
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK07
    Κείμενο
    • Φωτισμός
      Για φωτισμό
    • Μπουτόν
      Όχι

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WNC041 | Hager

      Εικόνα προϊόντος WNC041

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNC041 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNC041

      CUBYKO A/R ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-07-14

      PDF
      119,33 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-12-05 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-12-05

      PDF
      253,40 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα