The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • WNA450
    EAN
    3250617174503
    Συσκευασία
    1 τμχ
    Tools de-DE 2025-11-13

    CUBYKO ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ IP55 GALLERY WNA450

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    CUBYKO ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ IP55 GALLERY

    WNA450

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Απαραίτητα αξεσουάρ

    Previous
    Previous
    WNA681
    WNA681
    CUBYKO ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΟΝΟ ΙΡ55 ΓΚΡΙ
    7,30 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Χρώμα
      Γκρι
    • Κωδικός RAL
      7011
    • Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)
      0
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Ματ
    • Υλικό
      Πλαστικό
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      71 mm
    • Πλάτος
      71 mm
    • Βάθος
      33 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration WNA450
    PDF
    RoHS report WNA450
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WNA450 | Hager

      Εικόνα προϊόντος WNA450

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA450 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA450

      CUBYKO ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ IP55 GALLERY

      PDF
    • Tools

      Εικόνα Tools de-DE 2025-11-13 | Hager

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2022-01-10 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-01-10

      PDF
      79,53 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-12-05 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-12-05

      PDF
      256,56 kB
      Εικόνα Declaration of conformity pl-PL 2026-03-31 | Hager

      Declaration of conformity pl-PL 2026-03-31

      PDF
      302,25 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα