CUBYKO ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΓΚΡΙ WNA032
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (7)Απαραίτητα αξεσουάρ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Πλάτος75 mm
-
Ύψος75 mm
-
Βάθος85 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 - 250 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 A
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-15 - 30 °C
Υλικά
-
ΥλικόΠολυπροπυλένιο (PP)
-
ΧρώμαΓκρι
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΚλειδί
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA032
CUBYKO ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΓΚΡΙ
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-10
PDF100,05 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-03-31
PDF308,88 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση