CUBYKO A/R ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ ΙΡ55 ΛΕΥΚΟΣ WNA001B
EAN
3250617175012
Συσκευασία
1 τμχ
Εργαλεία αντιστοίχισης
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (7)Απαραίτητα αξεσουάρ
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση, Επίτοιχη τοποθέτηση
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΣτοιχείο ελέγχου
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
-
Με στήριξη με νύχιΟχι
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος41,70 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος40 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜονό πλήκτρο
Σύνδεση
-
Είδος επαφών2-κατευθύνσεων
-
Τύπος σύνδεσηςΓυρίστε τη βίδα κλειδώματος
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια βιδωτή στερέωση
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
-
ΦωτισμόςΧωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)
-
Λειτουργία διακόπτη2-κατευθύνσεων
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA001B
CUBYKO A/R ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ ΙΡ55 ΛΕΥΚΟΣ
PDF -
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Product licence
Product licence en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση