GALLERY KNX ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ BACKLIGHTED ΧΑΡΑΞΗ WHT1400
Τιμή
14,29 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ένδειξηΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαUltra white
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόDuroplastic
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςSnap-on τοποθέτηση
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΟχι
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WHT1400
GALLERY KNX ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ BACKLIGHTED ΧΑΡΑΞΗ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση