DOMOVEA ΚΟΥΤΙ ΗΜΙΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ WDI160 WDW160
EAN
3250617032681
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
195,71 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα δικτύου KNXΟχι
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα, Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Υλικά
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
-
ΧρώμαΑνθρακί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-12-19
PDF864,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση