The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • WDA2727W
    EAN
    3250610092446
    Συσκευασία
    20 τμχ

    H.ΛΥΧΝΙΑ LED 230V 4mA E10 1930 ΛΕΥΚΗ WDA2727W

    Τιμή
    16,06 €
    / τμχ
    16,06 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    H.ΛΥΧΝΙΑ LED 230V 4mA E10 1930 ΛΕΥΚΗ

    WDA2727W

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Απαραίτητα αξεσουάρ

    Previous
    Previous
    WTE5182BG
    WTE5182BG
    H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
    35,78 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    WTE5182WG
    WTE5182WG
    H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
    35,27 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Κωδικοί

    • WTE5182BG

      H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ

      35,78 €  / τμχ*
    • WTE5182WG

      H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ

      35,27 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Ονομαστική τάση
      230 - 230 V
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      4 mA
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      9,70 mm
    • Πλάτος
      9,70 mm
    • Βάθος
      29 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Μπεζ
    • Κωδικός RAL
      Παρόμοιο με το RAL 1013
    Φωτισμός
    • Είδος λαμπτήρα
      LED
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50-60 Hz

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Loudspeaker connector box, com-tech, p. white, matt, plastic (English)
    PDF
    876,66 kB
    REACH declaration WDA2727W
    PDF
    RoHS report WDA2727W
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WDA2727W | Hager

      Εικόνα προϊόντος WDA2727W

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WDA2727W | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WDA2727W

      H.ΛΥΧΝΙΑ LED 230V 4mA E10 1930 ΛΕΥΚΗ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-19 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Εικόνα Declaration of conformity pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Declaration of conformity pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα