The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Berker 1930
    • Έλεγχος φωτισμού - Berker 1930
    • WDA2536W
    EAN
    3250610093047
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Έλεγχος φωτισμού - Berker 1930
    • Έλεγχος φωτισμού - Berker Glas
    • Έλεγχος φωτισμού - Berker R.classic
    • Δείτε περισσότερα

    H.ΛΥΧΝΙΑ LED 230V 0,4mA ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC WDA2536W

    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
    Διαθέσιμο σύντομα

    H.ΛΥΧΝΙΑ LED 230V 0,4mA ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC

    WDA2536W

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα

    Ολοκληρώστε το συστημά σας

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 8 διαθέσιμα προϊόντα

    Κωδικοί

    • 384603

      B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 1930/GLAS/R.CLASSIC 10A

      38,03 €  / τμχ*
    • 387603

      B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC 10AX

      30,70 €  / τμχ*
    • 387503

      B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC 10AX

      37,73 €  / τμχ*
    • 389303

      B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC

      58,61 €  / τμχ*
    • WDE384603

      H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 10A 1930/GLAS/R.CLASSIC

      0,00 €  / *
    • WDE387603

      H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 10AX 1930/GLAS/R.CLASSIC

      0,00 €  / *
    • WDE387503

      H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC 10AX

      0,00 €  / *
    • WDE389303

      H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC

      0,00 €  / *

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Ονομαστική τάση
      230 - 230 V
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα
      0
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      51 mm
    • Πλάτος
      51 mm
    • Βάθος
      22,10 mm
    Ισχύς
    • Κατανάλωση ρεύματος
      0,40 mA
    Υλικά
    • Χρώμα
      Μπεζ
    Φωτισμός
    • Είδος λαμπτήρα
      LED
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50-60 Hz

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    REACH declaration WDA2536W
    PDF
    RoHS report WDA2536W
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WDA2536W | Hager

      Εικόνα προϊόντος WDA2536W

    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB 2026-03-02 | Hager

      Installation manual en-GB 2026-03-02

      PDF
      891,86 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-02-04 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-02-04

      PDF
      340,35 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      WDE387703 - H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 10AX 1930/GLAS/R.CLASSIC
      WDE387703
      H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 10AX 1930/GLAS/R.CLASSIC
    • 2
      WDE384603 - H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 10A 1930/GLAS/R.CLASSIC
      WDE384603
      H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 10A 1930/GLAS/R.CLASSIC
    • 3
      WTE5182WG - H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
      WTE5182WG
      H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
    • 4
      WDE383803 - H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 1930/GLAS/R.CLASSIC
      WDE383803
      H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 1930/GLAS/R.CLASSIC
    • 5
      WTE5182BG - H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
      WTE5182BG
      H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα